Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VCH410, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil (5 MPa), pro stlačený vzduch a inertní plyny

  • 3/2 nepřímo ovládaný ventil
  • max. provozní tlak: 5.0 MPa
  • životnost: 10 milionů cyklů
  • připojovací závit: 1/2, 3/4, 1.

Nakonfigurujte si produkt

 
napětí
elektrické připojení
velikost připojovacího závitu
CE certifikace