Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vakuová jednotka s pěnovou přísavkou - řada ZGS

Kompletní a efektivní řešení pro paletizaci

  • Zkrácení doby instalace – integrace důležitých prvků do jedné jednotky
  • Zmenšení rozměrů robota – tenká a lehká konstrukce jednotky
  • Optimalizace aplikace pro maximální efektivitu – možnost výběru počtu ejektorů v závislosti na požadovaném sacím výkonu
  • Zvýšení produktivity – účinné uchopení předmětů různých velikostí a tvarů.

Základní technické informace

  • sestava ejektorů, pěnové přísavky, vakuových a uvolňovacích ventilů, a digitálních snímačů vakua do jedné jednotky, k uvedení do provozu stačí připojení hadice se stlačeným vzduchem a kabelu s M8 konektorem
  • max. úchopná síla: 2144 N
  • velikost přísavky: 400x240 mm
  • hmotnost: 3.9 kg
  • kompatibilní s výrobci kolaborativních robotů: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC a Yaskawa
  • pro uchopení předmětu bez ohledu na jeho orientaci ke kontaktní ploše.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Kompatibilní robot
Vakuový ventil / uvolňovací ventil
Velikost přísavky
Tloušťka pěny
Deska pro sání
Počet ejektorů
Připojovací kabel
Specifikace jednotek pro snímače tlaku
Montážní příruba
Přívod stlačeného vzduchu (P)