Požadavky na vakuovou jednotku s rychlým přisátím předmětu a vysokým výkonem pro aplikace transferu již byly vyřešeny s uvedením naší nové kompaktní vakuové jednotky - řada ZB. Původně vyvinuta pro aplikace přenosu oplatků a čipů. Řada ZB je asi o 25 % menší než naše alternativní vakuové jednotky a je také výrazně lehčí. Pouhých 46g vážící samostatná jednotka bez snímače. Díky tomuto snížení velikosti a hmotnosti může být nyní ZB jednotka namontována přímo na pohybující se součásti stroje a co možná nejblíže k přenášenému předmětu, což výrazně zvyšuje vakuový výkon. Řada ZB byla zkonstruována s oddělenou vakuovou a tlakovou částí, což účinně snižuje zanášení prachem na filtrační vložce a vypouštění nečistot do okolí přes odsávací jednotky. Mezi další funkce řady ZB je možnost vstupního ventilu s aretací, digitální snímač vakua s funkcí kopírování, kde může být nastaveno až 10 jednotek současně, čímž se šetří čas instalace a potenciální nepříjemnosti při individuálním nastavení vstupu. Jsou také použity nástrčné spojky pro připojení sacího filtru a tlumiče.