Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Úchopná jednotka s vestavěnou vakuovou pumpou, pro kolaborativní roboty – řada ZXPE5

Vyšší efektivita vakuové manipulace

  • Jednoduchá instalace jednotky – integrace periférií (vakuová pumpa, uvolňovací ventil, snímač tlaku a přísavky) vakuové úchopné hlavice do jedné jednotky
  • Lepší kontroIa procesu – k dispozici diagnostické funkce a 360º vizuální kontrola pomocí LED indikace
  • Nízké náklady – k dispozici tři provozní režimy pro optimalizaci spotřeby energie
  • Snadná výměna nástrojů – montážní příruba v souladu s ISO9409-1-50-4-M6 (mechanická rozhraní: standardní montážní rozměry pro konce robotů). Výměna nástroje pouhým uvolněním dvou upínacích šroubů.

Základní technické informace

  • kompatibilní výrobce kolaborativních robotů: UNIVERSAL ROBOTS
  • úchopná jednotka s integrovanou vakuovou pumpou, uvolňovacím ventilem, snímačem tlaku a přísavkami, jednoduchá obsluha pouhým připojením kabelu s M8 konektorem
  • možnost použití různého počtu přísavek: 1, 2 a 4:
    • průměr přísavky: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32 mm
    • tvar přísavky: plochá, plochá s opěrnými žebry, s měchem, nízkoprofilová, s vícestupňovým měchem
    • materiál přísavky: NBR, silikon (bílý nebo modrý), uretan, FKM.
  • diagnostika pro kontrolu stavu produktu:
    • porovnání počáteční a aktuální hodnoty vakua, pokud není uchopen předmět
    • porovnání výchozího továrního nastavení a současného nastavení max. hodnoty vakua.

Nakonfigurujte si produkt

 
tvar příruby přísavky
Kompatibilní robot
typ výstupu
průměr přísavky
forma přísavky
materiál přísavky
příslušenství
Připojovací kabel k robotu
Pressure Monitor Unit Specification
Adaptér pro manuální výměnu hlavic