Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

TUL, Dvouvrstvá fluoropolymerová-polyuretanová hadice

Měkká na povrchu, odolná uvnitř

  • Dávkování chemikálií bez ztráty ohebnosti - vnější vrstva z polyuretanu a vnitřní vrstva z fluoropolymeru
  • Snadná identifikace pneumatických okruhů - 4 barevná provedení.

Základní technické informace

  • vnější průměr hadice: 4 a 12 mm
  • max. provozní teplota: 80 °C
  • 4 barevná provedení: černá, bílá, modrá a průhledná.