Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

TS, Měkká nylonová hadice (metrická)

  • vnější průměr hadice: 4 až 16 mm
  • provozní teplota: -40 až 100 °C pro stlačený vzduch, 0 až 50 °C pro vodu
  • barva: černá, bílá, červená, modrá, žlutá a zelená.