- Domů
- Produkty a podpora
- Nástrčné spojky, šroubení, hadice, škrticí ventily
- Hadice
- Odolné vůči jiskrám a okujím
- TRBU, Hadice z těžko zápalného materiálu, dvouvrstvá, vnitřní vrstva polyuretan, měkká
Nástrčné spojky, šroubení, hadice, škrticí ventily
Hadice z těžko zápalného materiálu, dvouvrstvá, vnitřní vrstva polyuretan, měkká - řada TRBU-X259
Odolná vůči svařovacím jiskrám
- Ochrana proti poškození od svařovaích jisker – z těžko zápalného materiálu, v souladu s UL94V-0
- Možnost použití na různá média – použitelná pro vodu i vzduch
- Vhodná pro pohyblivé aplikace – dobré pružné vlastnosti
- Ochrana vnitřní vrstvy.
Základní technické informace
- vnější průměr hadice: 3.2 až 12 mm
- délka svitku: 100 m
- provozní teplota: -20 až 80 °C.
Krok 1: Výběr provedení
Výběr požadovaného provedení prvku.
Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.
Žádné výsledky vyhledávání
Žádné výsledky vyhledávání