Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

TPS, Měkká polyolefinová hadice, pro čisté prostředí

  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • provozní teplota: -20 až 80 °C pro stlačený vzduch, 5 až 80 °C pro vodu
  • barva: černá, bílá, červená, modrá, žlutá a zelená.