Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

TH*-X64, Chemicky a tepelně odolné hadice, na zesílené vlnité lepence

  • dle FDA směrnic
  • vnější průměr hadice: Ø 6 mm
  • délka svitku: 250, 500 m
  • provozní teplota: -20 až 200 °C pro stlačený vzduch, 0 až 100 °C pro vodu.

Nakonfigurujte si produkt

 
délka svitku