Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

TD, Měkká fluoropolymerová hadice, chemická a tepelná odolnost (metrická)

  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • provozní teplota: max. 260 °C
  • barva: průhledná

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 10 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

TD-
velikost
délka svitku