Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

T*-X64, Nylonová hadice (metrická), na cívce ze zesílené vlnité lepenky, 6 barev

  • vnější průměr hadice: 6 mm
  • délka na cívce: 250 a 500 m
  • provozní teplota: -40 až 100 °C pro vzduch, 0 až 70 °C pro vodu

Nakonfigurujte si produkt

 
barva
délka svitku