Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SYJA7000, Vzduchem ovládaný 4/2, 4/3, 5/2, 5/3 ventil, všechna provedení, všechna provedení

  • se závity v tělese nebo montáž na základovou desku
  • elastomerové těsnění
  • relativní průtočný objem: C  - 2.9dm3/(s·bar)
  • pro válce s průměrem 50 mm

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

SYJA7
způsob ovládání
typ tělesa
velikost připojovacího závitu
závit
upevňovací úhelník