Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SYJ700, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, všechna provedení

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku (MPa): 0,15 až 0,7
  • teplota okolí a média (°C): -10 až 50 (bez námrazy)
  • max. frekvence spínání (Hz): 5

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 19 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

SYJ7-Q
Funkce
připojení
provedení tělesa / pístnice
specifikace
napětí
elektrické připojení: vodiči
délka kabelu
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
závit
upevňovací úhelník
CE certifikace