Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SYJ5000-*WA, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, se závity v tělese / montáž na základovou desku, M8 konektor (IEC60947-5-2)

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
  • Cv faktor (průtok): se závity v tělese rozsah 0.17 - 0.2;
    montáž na základovou desku 0.25
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC
  • teplota média a okolí: max. 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
Funkce
připojení
odvzdušnění
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
volitelné provedení
zvláštní provedení