Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SYJ3000-*W, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, se závity v tělese / montáž na základovou desku, M8 konektor

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: 0.15 - 0.7 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): 5 velikostí připojení na výběr se závity v tělese 0.9 (0.05)
    5 velikostí připojení na výběr montáž na základovou desku 1.8 (0.1)
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC
  • teplota okolí, teplota média: max. 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
Funkce
připojení
odvzdušnění
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
volitelné provedení