Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2x3/2 ventil, se závity v tělese nebo pro montáž na základovou desku, s M8 konektorem – řada SY7000-X701

  • médium: vzduch
  • rozsah provozního tlaku: 0.15 až 0.7 MPa
  • teplota média a prostředí: -10 až 50 °C (bez námrazy)
  • napájecí napětí: 24, 12, 6, 5, 3 V DC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] V AC
  • stupeň krytí: odolnost proti prachu (DIN konektor a M8 konektor: IP65).

Nakonfigurujte si produkt

SY7--X701-Q
typ ovládání
provedení ventilového bloku
jmenovité napětí
Elektrické připojení
světelná signalizace a zhášecí obvod
Pomocné ruční ovládání
Velikost připojovacího závitu
závit
volitelné provedení