Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení

  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: -100kPa až 0.7
  • teplota média a okolí [°C]: -10 to 50 (bez námrazy).
  • napájecí napětí [DC]: 24, 12V
  • stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)

Nakonfigurujte si produkt

 
ovládání
montáž/připojení
těsnění
pilotní ventil
zpětný ventil
pilotní ventil
specifikace cívky
napětí
signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
závit
možnost montáže
zvláštní provedení