Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY500, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 a 3/3 ventil, montáž na desku

  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: -100kPa až 0.7
  • teplota média a okolí [°C]: -10 až 50 (bez námrazy)
  • napájecí napětí [DC]: 24, 12V
  • stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)

Nakonfigurujte si produkt

 
typ ovládání
Elektromagneticky ovládané
pilotní ventil
specifikace cívky
jmenovité napětí
Elektrické připojení
délka kabelu
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
závit
volitelné provedení
zvláštní provedení
CE certifikace