Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SV2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: -100kPa až 0.7 MPa
  • reakční doba ms (při 0.5MPa): 33 a méně
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC
  • teplota média a okolí: -10 až 50° C
  • stupeň krytí: IP67 (dle IEC529)