Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SV1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: -100 kPa až 0.7 MPa
  • reakční doba při 0.5 MPa (ms): 18 a méně
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC
  • teplota média a okolí: -10 až 50 ° C
  • stupeň krytí: IP67 (dle IEC529)

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
pilotní ventil
zpětný ventil
napětí
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání