Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SV1000 až 4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, pro montáž na základovou desku, samostatný, IP67

  • samostatný ventil, na základovou desku
  • stupeň krytí: IP67
  • médium: stlačený vzduch
  • připojovací závity: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • typy závitů: Rc, G, NPT, NPTF

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 18 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

SV00-5U
řady
funkce
pilotní ventil
napětí
M12 konektor odolný vůči působení vody
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
závit
zvláštní provedení