Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IDH, Sušička stlačeného vzduchu

  • Rozsah regulace teploty vzduchu: 15 až 30 °C
  • Teplotní stabilita vzduchu: ±0.1 °C
  • Rozsah nastavení tlaku vzduchu: 0.15 až 0.85 MPa
  • Tlakový rosný bod vzduchu : 10 °C
  • Poréznost filtrační vložky: 0.01 µm.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
kombinace integrovaných prvků
volitelné provedení