Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Senzor pro detekci kondenzace – řada PSH

Kontrola relativní vlhkosti pro zabránění vzniku kondenzace

  • Ochrana vašeho zařízení před kondenzací a zvýšení OEE – monitorování relativní vlhkosti a teploty současně
  • Úspora instalačního prostoru – senzor a zobrazení hodnot v jedné jednotce
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci
  • Uživatelsky přívětivé monitorování vašeho zařízení – displej pro současné zobrazení hodnot dvou různých parametrů.

Základní technické informace

  • vhodná média: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah nastavení monitorování relativní vlhkosti: 0 až 100 %
  • přesnost zobrazení relativní vlhkosti: ±5 % RH
  • rozsah nastavení monitorování teploty: -5 až 55 °C
  • přesnost zobrazení teploty: ±3 °C
  • 3-barevný displej a 2 současně zobrazované hodnoty
  • velikost připojovacího závitu: R1/8
  • stupeň krytí: IP65.

Nakonfigurujte si produkt

 
specifikace výstupů
specifikace jednotek
specifikace připojení
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2
volitelné provedení 3