Níže uvedená tabulka shrnuje směrnice, které se vztahují k dodávkám a použití komponent a systémů, které v Evropě dodává společnost SMC.
Je nezákonné dodávat výrobky v EU po datu nabytí účinnosti bez označení CE, pokud se vyžaduje, aby toto označení nesly. Je také nezákonné opatřit označením CE výrobek, u něhož se to nevyžaduje, proto je důležité, aby podpůrné dokumentované prohlášení jasně ukazovalo, se kterou směrnicí se shoda vyžaduje. Opatření výrobku značkou je povinností výrobce nebo dodavatele, pokud se výrobek dováží ze zemí mimo EU.
Všechny směrnice uvedené níže (s výjimkou směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES) byly v nedávné době přepracovány, aby byly v souladu s rozhodnutím Nového legislativního rámce 768/2008/ES a Nařízením (ES) 765/2008. Nahrazují směrnice v závorce níže. Nové směrnice vstoupily plně v platnost v dubnu 2016 a od tohoto data jsou uváděny v prohlášení o shodě výrobků společnosti SMC.
Podrobnější informace naleznete na úřední webové stránce EU pro Harmonizované normy.
Platí pro svařované nádoby o tlaku > 0.5 bar určené pro vzduch nebo dusík.
Tato směrnice platí pro návrh, výrobu a posouzení shody tlakových výrobků a sestav pro tekutiny (jak kapalné, tak plynné) s maximálním přípustným (jmenovitým) tlakem větším než 0.5 bar nad atmosférickým tlakem. Pro účely této směrnice existují čtyři kategorie „tlakových zařízení“: nádoby, potrubí, bezpečnostní příslušenství a tlaková příslušenství.
Vztahuje se na sestavu spojených součástí nebo komponent, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, a které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní použití. Také zahrnuje zvedací zařízení a bezpečnostní komponenty.
Určuje limity emisí elektromagnetického záření z elektrických a elektronických přístrojů a imunity vůči elektromagnetickému záření těchto přístrojů. Přístroj je definován jako hotový výrobek, který je určen pro uvedení do provozu jako samostatná jednotka, včetně pevných zařízení.
Platí pro zařízení pracující v rozmezí 50 V až 1000 V střídavého proudu nebo 75 V až 1500 V stejnosměrného proudu.