Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Sériová komunikace

Bezdrátové jednotky sériového přenosu dat

Je pro vás velké množství kabelů problém? Máte zkušenosti s přerušením komunikačních kabelů a odpojením vašich zařízení?

Pokud máte rádi jednoduchost bezdrátových systémů, pak bezdrátové komunikační jednotky řady EXW1/EX600-W jsou pro vás vhodným řešením. Jedná se o decentralizovaný bezdrátový systém sériového přenosu dat, který umožňuje připojení několika jednotek typu Remote k jedné jednotce typu Base bez potřeby použití komunikačních kabelů.

Přestože je tento systém vhodný pro všechna průmyslová odvětví, většina jeho aplikací se dosud týkala převážně robotických pracovišť a jejich periférií. Pohyb ramen robotů a otočné stoly vystavují komunikační kabely extrémnímu kroucení a otáčení, což nakonec způsobí jejich únavu a zlomení. S jedinečným bezdrátovým systémem sériového přenosu dat od SMC můžete v podstatě eliminovat jakékoli kabely, které přenášejí řídicí signály.

Hlavní výhody SMC bezdrátového systému sériového přenosu dat jsou:

  • Méně kabelů a konektorů, kratší doba instalace a údržby, méně poruch a rizik rozpojení –  kompaktní a modulární bezdrátové systémy sériového přenosu dat
  • Maximálně spolehlivá, bezpečná, a rušení odolná komunikace – změna frekvence a šifrování dat v pásmu 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and Medical)
  • Všestranné použití – vhodné pro výměnu nástrojů na ramenech robotů nebo pro otočné stoly s polohováním
  • Flexibilita pro vaše stroje – jednoduchá úprava obvodu a rychlé připojení.

Související informace

Přesvědčte se sami, jak s bezdrátovými jednotkami řady EXW1 / EX600-W můžete dosáhnout “Méně kabelů, více flexibility".

Naše řešení pro bezdrátový přenos dat

FAQ

Co znamená pojem "bezdrátový přenos dat"?

Bezdrátový přenos je přenos informací mezi dvěma nebo více body, které nejsou spojeny kabelem. V bezdrátových systémech se jako přenosové médium používá vzduch prostřednictvím elektromagnetických rádiových signálů. Existují různé bezdrátové signály v závislosti na rozsahu frekvencí, které ve spektru zabírají. Některé běžně používané bezdrátové sítě zabírají následující pásma: Wi-Fi: 2,4 GHz, 5,8 GHz, Bluetooth: 2,4 GHz, Wibree: 2,4 GHz.

Je bezdrátový přenos dat používaný v automatizaci?

Použití bezdrátové komunikace v průmyslové automatizaci není ve srovnání s jinými technologiemi tak rozšířeno. Existuje však jasný trend a zájem používat bezdrátová řešení v automatizaci, protože přináší několik výhod:
- Úspory související s náklady na kabely
- Jednodušší konfigurace komunikace
- Umístění senzorů do pozic, kterých nelze dosáhnout pomocí standardního kabelového propojení
- Více informací a vyšší spolehlivost, protože senzory lze zapojit redundantně.

Je doba odezva kratší než 2 ms?

Teoreticky by doba odezvy signálu mohla být kratší než 2 ms. Přestože systém může komunikovat každé 2 ms, systém nemůže odesílat informace každé 2 ms. Reálná komunikační odezva se totiž bude lišit v závislosti na počtu jednotek typu Remote připojených k jedné jednotce typu Base a vlivu frekvenčních skoků. Proto je systém jako takový vhodný pro aplikace, kde doba odezvy není kritickým parametrem.

Co to jsou frekvenční skoky (FHSS)?

FHSS označuje spektrum s přeskakováním frekvencí a je komunikační technologií, která spočívá v rychlé změně frekvence používané pro přenos dat na jinou frekvenci, aby se zabránilo rušení z jiných bezdrátových zařízení.
Pokud právě používanou frekvenci využívá také například Wi-Fi síť nebo jakýkoli jiný signál rádiových vln, frekvence přeskakuje nebo se přepne na jinou frekvenci. V tomto případě frekvenční skoky jsou každé 2 ms.
Vzhledem k tomu, že se frekvence neustále mění, je tento způsob komunikace odolný vůči rušení rádiovými vlnami v důsledku odrazů nebo šumu od jiných bezdrátových zařízení a zároveň zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení dat. Pomocí této metody lze do jednoho prostoru nainstalovat více bezdrátových systémů a je to vhodná technologie pro komunikaci typu point-to-multipoint.

Stáhnout Technická doporučení

Bezdrátový systém sériového přenosu dat

Po vyplnění následujících údajů obdržíte Technická doporučení pro bezdrátový systém sériového přenosu dat emailem.

Neplatné údaje
Neplatné údaje
Váš e-mail je neplatný
Neplatné údaje

* Povinná pole