Všeobecné informace o produktech
Vybrané prvky
Pohony
Elektrické pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potřebujete pomoci s výběrem produktů?
SMC eMatters
Pomoc & Podpora
Dokumenty ke stažení
Resources
O nás
Naše závazky
Média a události
Kde nás najdete
Vítejte u SMC !
Sériová komunikace pro vaše aplikace
Je známo, že použitím sériové komunikace ve výrobním procesu se sníží náklady na kabeláž, konektory, instalaci, také se zkrátí proces nastavení a čas na vypracování elektrických schémat a dokumentace k zařízení.
Zjistěte, které prvky jsou vhodné pro řízení ventilových bloků a jsou kompatibilní s navrženou průmyslovou sběrnicí, která navíc umožňuje vzdálený přístup pro sběr dat a diagnostiku téměř z jakéhokoliv místa a posune vaši aplikaci do éry IIoT.
Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.
Decentralizovaný
Centralizovaný
Řada EXW1/EX600-W Kompatibilní komunikační protokoly: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
Řada EXW1 Kompatibilní komunikační protkol: IO-Link
Dotaz na SMC
Řada EX500 Kompatibilní komunikační protokoly: EtherNET/IPTM, PROFINET
Řada EX600 Kompatibilní komunikační protokoly: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet POWERLINK,
Řada EX260 Kompatibilní komunikační protokoly: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
Řada EX245 Kompatibilní komunikační protokoly: PROFIsafe, PROFINET, konektory v souladu s AIDA
Kolaborativní roboti s optimalizovanou bezpečností strojů
Doprava sypkých materiálů, centrální řízení
Rychlé připojení a jednoduchá výměna nástrojů u robotických ramen
Vhodné pro uchopení předmětů při manipulaci robotem
Vhodné pro přesun předmětů