Vakuová jednotka řady ZK2-A je kombinací ovládacího ventilu, uvolňovacího ventilu, snímače vakua, škrticího ventilu, filtru a tlumiče hluku v jednom tělese. Tato kombinace umožňuje okamžitou úsporu času na montáž a snížení provozních nákladů.
Řada ZK2-A nabízí efektivní úsporu stlačeného vzduchu díky 2-stupňovému ejektoru, který zvyšuje sací výkon o 50 % při současném snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 30 %. Spotřeba stlačeného vzduchu může být snížena až o 90 % díky kontrole digitálním snímačem vakua s funkcí Energy Saving, která zajistí, že vakuová jednotka se aktivuje automaticky při poklesu úrovně vakua pod nastavenou hodnotu.