Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Elektrické pohony

Vaše rozsáhlé možnosti manipulace

V dnešním průmyslovém prostředí hraje technologie elektrických pohonů zásadní roli v mnoha výrobních a logistických procesech. V návaznosti na to společnost SMC nabízí široké portfolio vysoce adaptabilních elektrických pohonů, které jsou vhodné pro různé typy pohybů a aplikací. Ať už jde o lineární pohyb, otáčení, uchopení nebo zastavení, naše elektrické pohony a drivery splní všechny vaše požadavky s přesností a všestranností.

Představte si svět, kde je každý pohyb podpořen elektrickými řešeními.

Zajímá vás řešení s elektrickými pohony přizpůsobené vašim potřebám?
Elektrické pohony jsou již svou podstatou flexibilní řešení - nenabízejí pouze pohyb, ale také se dokáží přizpůsobit, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám. Využijte jejich adaptibilitu, kde se řízení a systém přizpůsobí vašim konkrétním pokynům.

Výhody SMC eletrických pohonů
Náš sortiment řešení naízí elektrické pohony s bezbateriovým absolutním odměřováním, které eliminuje potřebu pravidelné údržby a zajišťuje nepřetržitý přesný provoz. Naše pohony v provedení "motorless", se vyznačují efektivním designem – ideální pro situace, kde je zásadní úspora místa a energie. Ve spojení s drivery podporující STO funkci, které zvyšují úroveň bezpečnosti, překračují naše řešení přizpůsobivost – jsou totiž chytře navržena pro budoucnost.

Sortiment elektrických pohonů a driverů ve spojení s jejich bezkonkurenční flexibilitou vám umožní rozsáhlé možnosti manipulace:

  • Vykonat jakýkoliv pohyb, kdekoliv, dle jakéhokoliv vašeho požadavku – pohyb dle vašich představ
  • Řízení, které vám nejlépe vyhovuje – digitální I/O příkazy, IO-Link, nebo řízení po sběrnici PROFINET, EtherCAT®, a EtherNet/IP™
  • Vyšší bezpečnost vašeho stroje – bezpečné vypnutí točivého momentu na úrovni SIL 3, SIL CL a PL e
  • Zdokonalení vašich výrobních procesů – splnění požadavků Průmyslu 4.0 s SMC elektrickými pohony.

Vstupte do budoucnosti řízení pohybu s SMC, kde je vaše síla pohybu neomezená.

 

Přesvědčte se jaké jsou "VAŠE ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI MANIPULACE" s elektrickými pohony od SMC

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

  • Elektrické pohony

  • Drivery

Elektrické pohony

Vykonat jakýkoliv pohyb, kdekoliv, dle jakéhokoliv vašeho požadavku

 

Drivery

Řízení, které vám nejlépe vyhovuje

 

Související informace

Mohlo by vás také zajímat

Zajímá vás naše poslední řešení?

Objevte naše nové elektrické pohony, které dávají sílu vašemu pohybu.