Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Maximální energetická účinnost pro vaše procesy

Air Management System na vyšší úrovni

Úspora energie je dnes zásadní – používejte své zdroje efektivně!

S inovativní řadou AMS20/30/40/60 snížíte spotřebu stlačeného vzduchu pomocí automatizační technologie orientované na budoucnost a udržitelně snížíte své náklady a emise CO₂. Řada AMS vám poskytuje spolehlivou podporu od monitorování po řízení stlačeného vzduchu a umožňuje naprogramovat časy pro vypnutí a pohotovostní režim při odstávkách stroje.  

Posuňte efektivitu svého procesu na novou úroveň a objevte všechny výhody řady AMS!

Pokrokové řešení – Air Management System

Energie je téma, které se týká nás všech. Její efektivní a šetrné využívání je v době raketově rostoucích nákladů a dosahování globálních klimatických cílů nutností. Po desetiletí se ve společnosti SMC specializujeme na podporu našich zákazníků zvláště v oblasti efektivního a udržitelného využívání energií.

Proto vždy společně nalézáme řešení, která dosahují nejlepších výsledků s hospodárným využíváním energie. To dokazuje i naše nová řada AMS, se kterou můžete optimalizovat řízení stlačeného vzduchu a tím nejen ušetřit náklady, ale i energii a udělat tak velký krok k udržitelnosti a snížení CO₂.

Doplňující informace

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

Řada AMS pro optimalizované řízení stlačeného vzduchu

Zajistěte si větší udržitelnost výroby díky těmto benefitům:

Řada AMS20/30/40/60 navíc nabízí integrované rozhraní IO-Link, přes které lze připojit další IO-Link prvky.

Flexibilní konfigurace systému - s nebo bez PLC

Řada AMS20/30/40/60 je vhodná pro použití ve stávajících systémech i pro integraci do nových strojů.

AMS_web_cz.jpg

Spolehlivé použití v širokém rozsahu aplikací

Jako světová jednička na trhu s desítkami let zkušeností v oblasti pneumatiky nabízí společnost SMC široké portfolio produktů a služeb pro každý požadavek. Ať už se jedná o automobilový průmysl, elektroniku nebo oblast Life Science - spolupracujeme s vámi na vývoji individuálního řešení, které je přesně přizpůsobeno vašim požadavkům. 
Naše pneumatické komponenty se spolehlivě používají v celé řadě průmyslových odvětví - ať už jako jednotlivé komponenty nebo ucelená systémová řešení. Naši zákazníci také těží z krátkých dodacích lhůt, vysoké dostupnosti výrobků a spolehlivé podpory našich odborníků, kteří vám kdykoli rádi pomohou.

Automobilový průmysl

Life Science

Potravinářský průmysl

Elektronický průmysl

Obalový průmysl

Prvky pro obráběcí stroje

Šetrné využívání energie, pokrokové řešení v automatizaci

Průmysl 4.0 a digitalizaci dnes nelze obejít, zejména v oblasti průmyslové automatizace. Tato průmyslová dynamika nabízí výrobním závodům velké příležitosti a nové způsoby, jak optimalizovat, udržitelně a efektivně automatizovat stroje a zařízení. Těchto příležitostí využíváme a tak nabízíme našim zákazníkům v mnoha průmyslových odvětvích chytrá řešení pro širokou škálu požadavků.
Ve společnosti SMC vyvíjíme inovativní technologie a řešení pro budoucnost. Stojíme za neustálým dalším rozvojem našeho širokého sortimentu produktů. Inteligentní procesy díky propojení do sítě a decentralizované inteligenci - na to se zaměřujeme a umožňujeme vám optimalizovat vaše výrobní procesy.



Naše produkty přinášejí vyšší efektivitu - také při spotřebě energie. Výroba stlačeného vzduchu představuje 10 % celkové spotřeby energie v průmyslu. Společně s našimi zákazníky se snažíme tuto spotřebu výrazně snížit a využívat energii efektivněji a udržitelněji. Tímto způsobem naši zákazníci nejen snižují své náklady, ale také udávají důležitý směr k energetické účinnosti, snižování emisí CO₂ a udržitelnému průmyslu. 
Stojíme při vás ve výzvách budoucnosti jako spolehlivý partner s desítkami let zkušeností světového lídra v oblasti automatizace. Na to se můžete spolehnout!