Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

In-line filtr pro odstranění bakterií - řada SFDA

Pro zdraví bezpečnou výrobu potravin

  • Bezpečný ofuk při výrobě potravin - účinnost filtrace bakterií na úrovni LRV ≥ 9
  • Zamezení nečistot v procesním vzduchu - účinnost filtrace 99.99 % díky poréznosti filtrační vložky 0.01 µm
  • Úspora energie při zachování síly ofuku - průtok 500 l/min při tlakové ztrátě 0.03 MPa.

Základní technické informace

  • části filtru v kontaktu s tekutinou v souladu se směrnicí FDA
  • připojovací závit: 1/4, 3/8
  • použité mazivo: NSF-H1.

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu HF2B-SFDA. Informace o náhradě zde.

Nakonfigurujte si produkt

 
typ závitu
velikost připojovacího závitu