Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

S070, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, kompaktní provedení, montáž na základovou desku

  • pro vícenásobnou připojovací desku
  • elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil
  • šířka ventilu: 7 mm
  • hmotnost: 5 g (samostatný ventil)
  • provozní hlučnost: 38 dB(A) a méně
  • příkon: standardní provedení 0.35 W, provedení s nízkým příkonem 0.1 W


  • UPOZORNĚNÍ! Tento blok nelze objednat bez ventilů. Více informací naleznete v katalogu nebo kontaktujte SMC použitím tlačítka "Dotaz na SMC" vpravo.

Nakonfigurujte si produkt

 
typ tělesa
napětí cívky
velikost průtoku
elektrické připojení
velikost připojovacího závitu