Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

S070, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, kompaktní provedení

  • elektromagneticky přímo ovládaný 3/2 ventil
  • šířka ventilu: 7 mm
  • hmotnost: 5 g (samostatný ventil)
  • hlučnost: 38 dB(A) a méně
  • příkon: standardní provedení 0.35 W, provedení s nízkým příkonem 0.1 W