Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFR6000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, elastomerové těsnění, interní prodrátování / individuální elektrické připojení

  • interní prodrátování nebo individuální elektrické připojení
  • max. provozní tlak: up to 0.9MPa
  • teplota média a okolí: Max. 50°C
  • pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace

Nakonfigurujte si produkt

 
Funkce
provedení
provedení tělesa / pístnice
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
velikost připojovacího závitu
závit
CE certifikace