Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Řada 300

Řada 300
  • 3/2 ventil, se závity v tělese, montáž na základovou desku, elastomerové těsnění
  • typ závitů: metrický, severoamerický, evropský
  • provozní tlak ( MPa ): 0,15 až 0,7 (interní přívod pilotního vzduchu)
  • reakční doba (ms): 20 a méně (0.5MPa)
  • Cv faktor (průtok): 0.2 (se závity v tělese), 0.25 (montáž na základovou desku)
  • základová deska pro interní a externí pilotní napájení
  • max. počet stanic: 20

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.