Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Řada 2000

Řada 2000
  • kompaktní konstrukce
  • průtok: max 589 L/min
  • dlouhá životnost: překračující 200 milionů cyklů
    (dle SMC testu životnosti)
  • reakční doba : 20 ms a méně
  • nástrčné spojky vyměnitelné bez
    demontáže ventilu

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.