Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VM1000, Mechanicky / ručně ovládaný 2/2 a 3/2 ventil, miniaturní provedení

  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: 0 až 0.8 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 1mm 2 (0.055)
  • typ ventilu: N.C. sedlový ventil
  • počet připojovacích závitů: 2 nebo 3
  • připojení: ze strany nebo spodní

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 28 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

VM1--
počet připojení
připojení
celkový pohyb
pro hadice
typ pohonu
volitelné provedení