Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Proporcionální ventil, kompaktní provedení, 0 až 6 l/min - řada PVQ13

Přesná regulace průtoku až 6 l/min v závislosti na hodnotě řídicího elektrického proudu
  • opakovatelná přesnost: max. ±3 %
  • hystereze: max. 10 %
  • materiál tělesa: mosaz (C36) a korozivzdorná ocel
  • snížená hlučnost
  • vhodný pro vakuum.

Nakonfigurujte si produkt

 
napětí
elektrické připojení
elektrické připojení: vodiči
pr. trysky
velikost připojovacího závitu
provedení / materiál těsnění