Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Proporcionální ventil, kompaktní provedení, 0 až 6 l/min - řada PVQ13

Přesná regulace průtoku až 6 l/min v závislosti na hodnotě řídicího elektrického proudu
  • opakovatelná přesnost: max. ±3 %
  • hystereze: max. 10 %
  • materiál tělesa: mosaz (C36) a korozivzdorná ocel
  • snížená hlučnost
  • vhodný pro vakuum.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 5 z 5 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

PVQ13---A
napětí
elektrické připojení
elektrické připojení: vodiči
pr. trysky
velikost připojovacího závitu
provedení / materiál těsnění