Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Snímače tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku – řada PSE5#

Vzdálené měření tlaku a vakua

  • Instalace kdekoliv – kompaktní provedení a nízká hmotnost
  • Možnost volby optimálního snímače – vhodná média: stlačený vzduch, kapaliny a plyny (nehořlavé a nekorodující s částmi, se kterými přicházejí do styku)
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci.

Základní technické informace

  • rozsah měření tlaku: až 10 MPa
  • opakovatelná přesnost: až ±0.2 % z celkového rozsahu
  • výstupy: IO-Link, NPN / PNP, analogový (napěťový / proudový)
  • stupeň krytí: až IP65.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.