Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PSE560, Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro plyny a kapaliny

  • snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro plyny a kapaliny
  • médium: kapaliny, plyny, nekorodující s korozivzdornou ocelí SUS316L
  • přesnost (při teplotě okolí 25 °C): 1 % z celkového rozsahu a méně
  • opakovatelná přesnost: 0.2% z celkového rozsahu a méně
  • stupeň krytí: IP65

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah snímače
velikost připojovacího závitu
specifikace výstupů
volitelné provedení