Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PSE550, Diferenční snímač tlaku pro oddělenou vyhodnocovací jednotku

  • senzor pro nízký diferenční tlak
  • rozsah diferečního tlaku: 0 až 2 kPa
  • přesnost: 1% z celkového rozsahu
  • zkušební tlak: 50 kPa
  • analogový výstup: 1 až 5 V DC, 4 až 20 mA

Nakonfigurujte si produkt

 
specifikace výstupů
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2