Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PSE300, Vyhodnocovací jednotka pro snímače tlaku a vakua

  • vyhodnocovací jednotka pro snímače tlaku
  • reakční doba: 1 ms a méně
  • rozlišení nastavitelného tlaku: 1/1000
  • opakovatelná přesnost sepnutí: 0.1% z celkového rozsahu a méně
  • stupeň krytí: IP40

Nakonfigurujte si produkt

 
specifikace vstupů
provedení vstupu a výstupu
jednotka
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2
volitelné provedení 3