Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vyhodnocovací jednotky pro snímače tlaku a vakua – řada PSE

Vzdálené monitorování tlaku a vakua

  • Sběr informací na jednom místě – monitorování tlaku a vakua z připojených vzdálených snímačů
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci
  • Monitorování jakéhokoliv typu snímače tlaku a vakua – pokud jsou jeho spotřeba proudu méně než 50 mA a napěťový vstup 1-5 V DC.

Základní technické informace

  • možnost připojení až 4 snímačů tlaku a vakua
  • opakovatelná přesnost: ±0.1 % z celkového rozsahu
  • stupeň krytí: až IP65
  • jednoduché nastavení ve 3 krocích.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 1 z 1 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Nastavení

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

PSE20A
specifikace vstupů / výstupů
specifikace jednotek
montáž
konektor senzoru
napájení