Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

55-LVA, Vzduchem ovládaný 2/2 ventil, se závity v tělese, pro chemikálie a DI vodu, samostatný, ATEX kategorie 2 - II 2GDc

  • ventil pro chemikálie, samostatný ventil
  • připojovací závity, ovládaný vzduchem
  • provozní tlak: 0.3 ~ 0.5 MPa
  • teplota média: 0 až 100°C
  • připojovací závity: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Nakonfigurujte si produkt

55-LVA--
velikost
provedení ventilu
velikost připojovacího závitu
závit
materiál
volitelné provedení