Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Připojení zespodu

Připojení zespodu
  • vysoce spolehlivé ventily pro všestranné použití
  • zvýšení průtoku až o 80% beze změny velikosti
  • příkon: 0.1 W (provedení s nízkým příkonem); 0.35 W (standard)
  • k dispozici různá elektrická připojení
  • možnost kombinace více velikostí ventilů v jendom bloku a jejich snadná výměna
  • stupeň krytí: až IP67
  • vícenásobná připojovací deska s interním prodrátováním: modulární nebo hliníkové provedení.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.