Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Pneumatický zpoždovač signálu

Pneumatický zpoždovač signálu
  • kombinace nastavitelného ekvivalentního průměru a stálého průtoku
    umožňuje převod signálu po
    určitém čase
  • napájecí tlak: 0 až 1.0 MPa
  • řídicí tlak: 0.25 až 0.8MPa
  • časové zpoždění: 0.5 až 60 s
  • teplota média a okolí: -5 ° až 60 °C (bez námrazy)
  • poměrný průřez (Cv): 0.14

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.