Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PFMC, Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej (5 až 500, 10 až 1000, & 20 až 2000l/min)

  • výstupy: OUT1 spínací výstup (NPN / PNP), OUT2 spínací výstup (NPN / PNP) nebo analogový výstup (1 až 5 V DC nebo 4 až 20 mA) nebo externí vstup pro nulování
  • vhodný pro stlačený vzduch a dusík
  • rozsah měření: až do 2000 l/min, podle velikosti snímače
  • díky poměru 100:1 je možno měřit široký rozsah průtoků jedním snímačem
  • tříbarevný displej, dvě současně zobrazované hodnoty
  • připojovací závit: 1/2", 3/4"
  • IP65

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah měřeného průtoku
typ závitu
velikost připojovacího závitu
specifikace výstupů
volitelné provedení 1
specifikace jednotek
volitelné provedení 2
kalibrační certifikát