Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PFM5, Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, pro externí vyhodnocovací jednotku

  • velký dvoubarevný integrovaný displejnebo snímač a displej oddělený
  • volitelně s vestavěným škrticím ventilem
  • zjednodušené, dialogově vedenénastavování
  • krátká reakční doba: volitelně buď 50 ms, 0.5 s, 1 s nebo 2 s
  • včetně připojovacího kabelu

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 2 z 2 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

PFM5---N
rozsah měřeného průtoku
škrticí ventil
velikost připojovacího závitu
směr přívodu vzduchu
specifikace výstupů
návod k použití
kalibrační certifikát
konektor
volitelné provedení
změna směru připojení