Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vyhodnocovací jednotka pro 4 kanály s 3-barevným displejem – řada PFG200

Sjednocení monitorování

  • Monitorování různých typů snímačů – možnost připojení snímačů průtoku, tlaku, teploty a elektrostatického náboje
  • Centralizované informace – vícekanálové monitorování pro až 4 senzory
  • Pozor na celkovou spotřebu průtoku – možnost zobrazení až 4 různých kumulovaných průtoků
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci.

Základní technické informace

  • 2-úrovňový, 3-barevný displej, 3 současně zobrazované hodnoty
  • opakovatelnost: ±0.1 % z celkového rozsahu
  • výstupy: IO-Link a NPN / PNP
  • stupeň krytí: IP65 (čelní panel), IP40 (ostatní části)
  • spotřeba: max. 55 mA
  • k dispozici nastavení pomocí IO-Link master.

Nakonfigurujte si produkt

 
specifikace vstupů / výstupů
specifikace jednotek
Montáž do panelu
konektor senzoru
napájecí, výstupní konektor