Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Regulátor průtoku stlačeného vzduchu – řada PFCQ

Optimalizované řízení průtoku jednou jednotkou

  • Jedna jednotka pro široký rozsah regulace – regulace průtoku do 300 Nl/min
  • Bez vlivu tlakových výkyvů v hadicích na provoz – široký rozsah diferenčního tlaku 0.05 až 0.5 MPa
  • Optimalizace velikosti vašeho stroje – prostorově úsporný, rozměry 130 mm x 31 mm x 130 mm.

Základní technické informace

  • vstupy / výstupy: spínaný NPN/PNP, analogový (proudový / napěťový)
  • doba odezvy: max. 0.5 s
  • přesnost regulace: ±3 % z celkového rozsahu
  • bez maziva
  • k dispozici vyhodnocovací jednotka.